登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrial connectors / Han
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
24
Tools
1
没有可用数据
eShop
...
Series
har-modular®
02 53 900 0005
型号: 02 53 900 0005
har-modular P module male str fixing pin
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
直式
PCB 固定: 带固定销
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 02 53 900 0005
har-modular P module male str fixing pin
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
24
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
har-modular®
标识
P 模块
P 垫块
原件
公连接器
插针端子介绍
直式
版本
模块宽度
5.08 mm
连接方式
堆栈
PCB 固定
带固定销
技术参数
绝缘阻抗
>10
11
Ω
极限温度
-55 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
无
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
20
净重
7.8 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140197770
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
下载
har-modular®