5
Tools
1
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Złącza płyta-płyta
Połączenie między płytą-matką a płytą-córką
02 52 900 0005
型号: 02 52 900 0005
har-modular Spacer 5 female with clip
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
直式, 空模块
PCB 固定: 带压入式卡钩
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
型号: 02 52 900 0005
har-modular Spacer 5 female with clip
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
har-modular®
Identyfikacja
Element dystansowy P
Element
Złącze żeńskie
Opis kontaktu
Prosty
Pusty moduł
Wersja
Szerokość modułu
5,08 mm
Typ połącznia
Motherboard do daughtercard
Mezzanine
Mocowanie do PCB
Z klipsem wciskanym
Szczegóły
Możliwość podłączenia z użyciem złącza męskiego
Charakterystyka techniczna
Rezystancja izolacji
>10
11
Ω
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Grupa izolacyjna
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
Nie
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliamid (PA)
Kolor (wkład)
Czarny
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie
F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
20
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140197879
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found