Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
饰品
2
Cikkszám: 02 09 500 1015
har-modular fixing rail 76.10
har-modular fixing rail 76.10

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
固定导轨
聚酰胺 (PA)
76.1 mm
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 02 09 500 1015
har-modular fixing rail 76.10
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Accessories
2
Termékleírás
标识
  • 类别 附件
  • 系列 har-modular®
  • 附件种类 固定导轨
技术参数
  • 长度 76.1 mm
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
  • 材料(附件) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(附件)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140216099
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás