PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
02 51 000 0004
型号: 02 51 000 0004
har-modular male angled pre-assem. 50,77
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
预组装连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
弯式
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
黑色, 黄
注释
比较
型号: 02 51 000 0004
har-modular male angled pre-assem. 50,77
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
har-modular®
Elemento
Connettore maschio
Specifiche
Connettore pre-assemblato
Descrizione del contatto
Angolato
Versione
Moduli installati
2x 02519000004 https://harting.com/02519000004
2x 02519091101 https://harting.com/02519091101
2x 02519010401 https://harting.com/02519010401
2x 09030006110 https://harting.com/09030006110
Lunghezza
50,77 mm
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda (THR)
Terminali per saldatura ad onda
Tipologia di collegamento
Scheda madre a scheda figlia
Dettagli tecnici
Resistenza di contatto
>10
11
Ω
Temperatura massima
-55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 15 s)
Classe di lavoro
1
secondo (IEC 60603-2)
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Gruppo di isolamento
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
No
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Poliammide (PA)
Colore (inserto)
Nero
Giallo
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificazione ferroviaria
F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
150
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140198128
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found