配套产品
配套产品
Combinables
5
Inserts
4
型号: 02 09 500 2020 200
har-modular shell housing 20 1Set
har-modular shell housing 20 1Set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
热塑性树脂(PC), 强化型玻璃光纤
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 02 09 500 2020 200
har-modular shell housing 20 1Set
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Inserts
4
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada har-modular®
  • Typ příslušenství Dvojdílný kryt
Verze
  • Verze Přívod shora / ze strany
  • Odlehčení tahu Se stahovacím páskem
  • Způsob zajišťování Zajišťovací páčka
  • 2 díly Ano
  • Dělitelné Ano
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
  • Izolační skupina III
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Termoplastická pryskyřice (PC)
    Zpevněno skelnými vlákny
  • Barva (kryt) Černá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • Délka 20,32 mm
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 21,27 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140436343
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较