登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
5
Einsätze
4
没有可用数据
eShop
...
Baureihen
har-modular®
02 09 500 2070
型号: 02 09 500 2070
har-modular shell housing 70
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
热塑性树脂(PC), 强化型玻璃光纤
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 02 09 500 2070
har-modular shell housing 70
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
5
Einsätze
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Zubehör
Baureihe
har-modular®
Zubehörtyp
Schalengehäuse
Ausführung
Ausführung
gerader/seitlicher Kabeleingang
Zugentlastung
mit Kabelbinder
Verriegelungsart
Rasthebel
2-teilig
ja
teilbar
ja
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP20
Isolierstoffgruppe
III
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Thermoplastischer Formstoff (PC)
glasfaserverstärkt
Farbe Gehäuse
schwarz
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Länge
71,12 mm
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
10
Nettogewicht
424,36 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140427464
eCl@ss
27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
UNSPSC 24.0
39121400
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found