登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Connettori Industriali / Han
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
5
插芯
4
没有可用数据
eShop
...
Serie
har-modular®
02 09 500 2090 200
型号: 02 09 500 2090 200
har-modular shell housing 90 1Set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
热塑性树脂(PC), 强化型玻璃光纤
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 02 09 500 2090 200
har-modular shell housing 90 1Set
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
插芯
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
附件
Serie
har-modular®
Tipo di accessorio
底座外壳
Versione
Versione
顶/侧出线
Serracavo
带电缆扎带
Tipi di aggancio
固定杆
2 parti
有
Separabile
有
Dettagli tecnici
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP20
Gruppo di isolamento
III
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
热塑性树脂(PC)
强化型玻璃光纤
Colore (custodie)
黑色
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
Lunghezza
91.44 mm
RoHS
符合
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
California Proposition 65 substances
不包含
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
40,34 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140436435
eCl@ss
27.440.292,00
UNSPSC 24.0
39121400
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found