附件
09 45 502 0006
型号: 09 45 502 0006
har-port protection cover metal IP65/67
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
金属
防护等级: IP65, IP67, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 09 45 502 0006
har-port protection cover metal IP65/67
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Acessórios
Série
har
-port
Tipo de acessório
Tampa de proteção
Características técnicas
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65
IP67
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
Propriedades do material
Material (acessórios)
Metal
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Níquel
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
0,009 g
País de origem
República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140060906
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling