配套产品
配套产品
没有可用数据
型号: 09 45 502 0008
har-port sealing cover IP65/67 black
har-port sealing cover IP65/67 black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 502 0008
har-port sealing cover IP65/67 black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
没有可用数据
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 har-port
  • 附件种类 保护盖
技术参数
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料(附件) 热塑性塑料
  • 颜色(附件) 黑色
  • RoHS
    符合豁免标准
    符合
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态
    符合豁免标准
    符合
  • China RoHS
    50
    e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
    不包含
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
    不包含
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重
    7.8 g
    7.78 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140235557
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Ethernet Portfolio Guide
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较