配套产品
配套产品
型号: 09 45 502 0000
har-port protection cover IP65/67 black
har-port protection cover IP65/67 black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 502 0000
har-port protection cover IP65/67 black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe har-port
  • Zubehörtyp Schutzkappe
Technische Kennwerte
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Kunststoff
  • Farbe Zubehör schwarz
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 2,571 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140060845
  • eCl@ss 27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较