Matching Products
Matching Products NUEVO
Tools
1
Número de parte: 09 45 452 1951
har-port 2x USB 2.0 A-A 1,0m cable
har-port 2x USB 2.0 A-A 1,0m cable

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Interfaces de servicio
USB 2.0
Longitud de cable: 1 m
Tipo de conexión: 2x clavija tipo A - conector tipo A
Notes
Compare
Número de parte: 09 45 452 1951
har-port 2x USB 2.0 A-A 1,0m cable
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-port
  • 原件 服务接口
  • 规格 USB 2.0
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 连接方式 2个A型插座 - A型连接器
  • 固定 可螺栓固定到盖板上
技术参数
  • 环境温度 -25 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 1,500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 86.5 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140060692
  • eCl@ss 27060304 电器绳索
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare