Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Tools
1
Accessories
7
Системные кабели
1034
Артикул: 09 45 452 1530
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,15m black
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,15m black

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Служебные интерфейсы
RJ45
Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Кат. 6 Класс Е до 250 МГц
Длина кабеля: 0.15 m
Тип соединения: Разъем - соединитель
Примечания
Compare
Артикул: 09 45 452 1530
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,15m black
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Tools
1
Accessories
7
Системные кабели
1034
Информация о компоненте
Название
  • Категория Connectors
  • Серия har-port
  • Элемент Service interfaces
  • Спецификация RJ45
Версия
  • Длина кабеля 0.15 m
  • Экранирование Fully shielded, 360° shielding contact
  • Тип соединения Jack to connector
  • Крепление Screwable in cover plates
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Температура окружающей среды -25 ... +70 °C
  • Циклы стыковки ≥ 750
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Polyamide (PA)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Black
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Допуски: DNV GL
  • PROFINET Yes
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 43.94 g
  • Страна изготовления Latvia
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140060258
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare