8
系统电缆
1034
没有可用数据
eShop
按钮开关
服务接口
...
har
-port
RJ45
09 45 452 1514
型号: 09 45 452 1514
har-port RJ45 Cat.6; PFT 3,5m cable
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
服务接口
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 3.5 m
连接方式: 插座至连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1514
har-port RJ45 Cat.6; PFT 3,5m cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
Accessories
8
Przewody systemowe
1034
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
har
-port
原件
服务接口
规格
RJ45
版本
电缆长度
3.5 m
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
连接方式
插座至连接器
固定
可螺栓固定到盖板上
技术参数
传输特性
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
10 Gbit/s
环境温度
-25 ... +70 °C
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP20
材料特性
材料 (上壳/底座)
聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座)
银
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-2
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
认证
DNV GL
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
174.39 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140060203
eCl@ss
27060304 电器绳索
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling