配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
7
型号: 09 45 452 1912
har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 1,5m
har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
USB 2.0
电缆长度: 1.5 m
连接方式: B型插座-B型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1912
har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
7
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-port
  • Element Servicegrænseflader
  • Specifikation USB 2.0
Version
  • Kabellængde 1,5 m
  • Tilslutningstype Type B-stik - type B-konnektor
  • Fastgørelse Kan skrues i dækplader
Tekniske egenskaber
  • Omgivelsestemperatur -25 ... +70 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 1.500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Polyamid (PA)
  • Farve (kappe/hus) sølv
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 64,122 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140060531
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222