Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
7
Artikel nummer: 09 45 452 1932
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 1,5m
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 1,5m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Servicegränssnitt
USB 3.0
Kabellängd: 1.5 m
Förbindningstyp: Typ A jack – typ A kontaktdon
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 45 452 1932
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 1,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
7
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-port
  • Element Servicegränssnitt
  • Specification USB 3.0
Version
  • Kabellängd 1,5 m
  • Förbindningstyp Typ A jack – typ A kontaktdon
  • Fäste Kan skruvas i skyddsplåtar
Tekniska egenskaper
  • Omgivningstemperatur -25 ... +70 °C
  • Matningscykler ≥ 1.500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP20
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Polyamid (PA)
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) silver
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 12 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140222984
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentation
Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare