登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
22
备件
2
没有可用数据
eShop
...
Серия
M12
21 03 381 2802
型号: 21 03 381 2802
M12 CAT6a receptacle straight front
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
直式, 包含底座, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 21 03 381 2802
M12 CAT6a receptacle straight front
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
22
Pieza de repuesto
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
Circular connectors M12
Название
PushPull
Элемент
PCB adapter
Спецификация
Straight
incl. housing
for front mounting
Версия
Метод подключения
Reflow soldering termination (THR)
Тип
Female
Экранирование
Shielded
Число контактов
8
Кодирование
X-coding
Тип блокировки
Screw locking
PushPull
Содержимое упаковки
60 pieces in a tray
Технические характеристики
Номинальный ток
0.5 A
Номинальное напряжение
50 V
Номинальное импульсное напряжение
0.8 kV
Степень загрязнения
3
Характеристики передачи сигналов
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Класс перенапряжения
III
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Сопротивление изоляции
>10
8
Ω
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Момент затяжки
2 Nm Lock nut
Предельная температура
-40 ... +85 °C
Циклы стыковки
≥ 100
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Liquid crystal polymer (LCP)
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Au over Ni Mating side
Материал (кабельный/блочный кожух)
Zinc die-cast
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-2-109
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET
Yes
Коммерческие данные
Размер упаковки
60
Вес нетто
17.82 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140138216
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors