配套产品
配套产品
Tools
1
饰品
1
Module holder
2
Contact block
5
型号: 09 45 453 1500
har-stop
har-stop

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
急停按钮
使用简单
安装孔直径: 22.3 mm
注释
比较
Tato položka vyžaduje pro svou funkčnost další kontaktní bloky a držák modulu. Vyberte je v části „Odpovídající produkty“.
型号: 09 45 453 1500
har-stop
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
饰品
1
Module holder
2
Contact block
5
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Ovládací rozhraní
  • Řada har-stop
  • Prvek Tlačítka nouzového zastavení
  • Specifikace Spolehlivý
Verze
  • Průměr upevňovacího otvoru 22,3 mm
Technické vlastnosti
  • Dráha ovládání 6 mm
  • Utahovací moment 1,5 ... ‌2,2 Nm Upevňovací matice
  • Provozní teplota -30 ... +70 °C
  • Skladovací teplota -50 ... +85 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
    IP69K
  • Tloušťka panelu 1 ... ‌7 mm
Vlastnosti materiálu
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 60947-5-1
    EN 60947-5-5
    EN ISO 13850
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NISD2.E534797
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NISD8.E534797
    UL 60947-1 NISD2.E534797
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 30,24 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85365080
  • GTIN 5713140449497
  • eCl@ss 27.371.212,00
  • ETIM EC001038
  • UNSPSC 24.0 39122221
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较