配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
1
Module holder
2
Contact block
5
型号: 09 45 453 1501
har-stop
har-stop

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
急停按钮
使用简单
安装孔直径: 22.3 mm
注释
比较
Questo articolo richiede morsetti aggiuntivi e un supporto per moduli per essere funzionante. Selezionateli alla voce "Prodotti abbinabili".
型号: 09 45 453 1501
har-stop
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
1
Module holder
2
Contact block
5
产品详情
Identificazione
  • Categoria Interfacce operatore
  • Serie har-stop
  • Elemento Pulsante di arresto d'emergenza
  • Specifiche facilissimo da usare
Versione
  • Diametro del foro di montaggio 22,3 mm
Dettagli tecnici
  • Percorso di attuazione 6 mm
  • Coppia di serraggio 1,5 ... ‌2,2 Nm Dado di fissaggio
  • Temperatura d'esercizio -30 ... +70 °C
  • Temperatura di stoccaggio -50 ... +85 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
    IP69K
  • Spessore del pannello 1 ... ‌7 mm
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    EN 60947-5-1
    EN 60947-5-5
    EN ISO 13850
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NISD2.E534797
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NISD8.E534797
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 36,95 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85365080
  • GTIN 5713140449510
  • eCl@ss 27.371.212,00
  • ETIM EC001038
  • UNSPSC 24.0 39122221
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较