登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
Module holder
2
Contact block
5
没有可用数据
eShop
...
Operatörsgränssnitt
Nödstoppsknappar
09 45 453 2500
型号: 09 45 453 2500
har-stop
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Nödstoppsknappar
idiotsäkert
Installationshålets diameter: 30.5 mm
注释
比较
Denna del kräver extra kontaktblock och en hållare för modulinsatsen för att funktionerar. Välj den under "Passande produkter".
型号: 09 45 453 2500
har-stop
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
Module holder
2
Contact block
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Operatörsgränssnitt
Serie
har
-stop
Element
Nödstoppsknappar
Specification
idiotsäkert
Version
Installationshålets diameter
30,5 mm
Tekniska egenskaper
Igångsättningsväg
6 mm
Åtdragningsmoment
≤2,5 Nm Låsmutter
Drifttemperatur
-30 ... +70 °C
Förvaringstemperatur
-50 ... +85 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65
IP67
Panelens tjocklek
1.5 ... 8 mm
Materialprestanda
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
EN 60947-5-1
EN 60947-5-5
EN ISO 13850
UL / CSA
UL 60947-5-1 NISD2.E534797
CSA C22.2 No. 60947-1:22 NISD8.E534797
Kommersiella data
Förpackningsmått
10
Nettovikt
32 g
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85365080
GTIN
5713140450172
eCl@ss
27.371.212,00
ETIM
EC001038
UNSPSC 24.0
39122221
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanska)
PDF (Franska)
PDF (Tyska)
PDF (Engelska)
PDF (Italienska)
PDF (Japanska)
PDF (Danska)
PDF (Tjeckiska)
PDF (Koreanska)
PDF (Nederländska)
PDF (Polska)
PDF (Svenska)
PDF (Turkiska)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Trad. kinesiska)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Kinesiska)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engelska)
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found