登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
Module holder
2
Contact block
5
没有可用数据
eShop
...
Интерфейсы оператора
Emergency stop buttons
09 45 453 2501
型号: 09 45 453 2501
har-stop
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
急停按钮
使用简单
安装孔直径: 30.5 mm
注释
比较
This item requires additional contact blocks and a module holder to be functional. Please select these under “Matching Products”.
型号: 09 45 453 2501
har-stop
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
Module holder
2
Contact block
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Operator interfaces
Серия
har
-stop
Элемент
Emergency stop buttons
Спецификация
foolproof
Версия
Диаметр монтажного отверстия
30.5 mm
Технические характеристики
Угол срабатывания
6 mm
Момент затяжки
≤2.5 Nm Fixing nut
Рабочая температура
-30 ... +70 °C
Температура хранения
-50 ... +85 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
Толщина панели
1.5 ... 8 mm
Свойства материала
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
EN 60947-5-1
EN 60947-5-5
EN ISO 13850
UL / CSA
UL 60947-5-1 NISD2.E534797
CSA C22.2 No. 60947-1:22 NISD8.E534797
Коммерческие данные
Размер упаковки
10
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85365080
GTIN
5713140450196
eCl@ss
27371212 Front element for mushroom push-button actuators
ETIM
EC001038
UNSPSC 24.0
39122221
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found