Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Module holder
2
Contact block
6
Part number: 09 45 453 2201
har-switch latching 2x 45°
har-switch latching 2x 45°

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Valg-kontakter
låsning 2 x 45°
sølv
Diameter på samlingshullet: 30.5 mm
Notes
Compare
此选项需要额外的触点块和模块支架才能正常工作。请在“配套产品”下选择这些产品。
Part number: 09 45 453 2201
har-switch latching 2x 45°
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Module holder
2
Contact block
6
Product Details
标识
  • 类别 按钮开关
  • 系列 har-switch
  • 原件 开关
  • 规格 锁定 2x 45°
版本
  • 安装孔直径 30.5 mm
技术参数
  • 驱动路径 6 mm
  • 过电压类别 III (通过低电压保护)
  • 拧紧力矩 ≤2.5 Nm 固定螺母
  • 工作温度 -40 ... +70 °C
  • 存储温度 -50 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • 面板厚度 1 ... ‌8 mm
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格 EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 28.76 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85365080
  • GTIN 5713140449619
  • eCl@ss 27371213 用于选择器开关的前端元件
  • ETIM EC000222
  • UNSPSC 24.0 39122221
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare