配套产品
配套产品 新
Tools
1
Accessories
1
Module holder
2
Contact block
6
型号: 09 45 453 1204
har-switch latching 90°
har-switch latching 90°

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
开关
锁定 90°
煤灰色
安装孔直径: 22.3 mm
注释
比较
此选项需要额外的触点块和模块支架才能正常工作。请在“配套产品”下选择这些产品。
型号: 09 45 453 1204
har-switch latching 90°
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
1
Accessories
1
Module holder
2
Contact block
6
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 按钮开关
  • Řada har-switch
  • Prvek 开关
  • Specifikace 锁定 90°
Verze
  • Průměr upevňovacího otvoru 22.3 mm
Technické vlastnosti
  • Dráha ovládání 6 mm
  • Kategorie přepětí III (通过低电压保护)
  • Utahovací moment 1.5 ... ‌2.2 Nm 固定螺母
  • Provozní teplota -25 ... +70 °C
  • Skladovací teplota -40 ... +80 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
  • Tloušťka panelu 1 ... ‌7 mm
Vlastnosti materiálu
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 19 g
  • Země původu 捷克
  • Evropské číslo celního tarifu 85365080
  • GTIN 5713140448957
  • eCl@ss 27.371.213,00
  • ETIM EC000222
  • UNSPSC 24.0 39122221
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较