配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
1
Module holder
2
Contact block
6
型号: 09 45 453 1206
har-switch momentary 90°
har-switch momentary 90°

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
开关
瞬时 90°
煤灰色
安装孔直径: 22.3 mm
注释
比较
Este artículo requiere bloques de contacto adicionales y un soporte de módulo para ser funcional. Selecciónelos en "Productos relacionados".
型号: 09 45 453 1206
har-switch momentary 90°
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
饰品
1
Module holder
2
Contact block
6
产品详情
Identificación
  • Categoría Interfaces de operador
  • Serie har-switch
  • Elemento Interruptores selectores
  • Especificaciones Momentáneo 90°
Versión
  • Diámetro del agujero de montaje 22,3 mm
Características técnicas
  • Recorrido de actuación 6 mm
  • Categoría de sobrevoltaje III (protección por bajo voltaje)
  • Par de apriete 1,5 ... ‌2,2 Nm Tuerca de fijación
  • Temperatura de trabajo -25 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 ... +80 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Grosor del panel 1 ... ‌7 mm
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 19 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85365080
  • GTIN 5713140448346
  • eCl@ss 27.371.213,00
  • ETIM EC000222
  • UNSPSC 24.0 39122221
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较