Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
饰品
1
设备端 / 面板馈通
129
Parça numarası: 33 48 014 7822 005
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC blue 0,5m
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC blue 0,5m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 0.5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 48 014 7822 005
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC blue 0,5m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
饰品
1
设备端 / 面板馈通
129
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 HARTING ix Industrial® Tip A
  • Konnektör 2 RJ45
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0,5 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
  • Sonlandırma yöntemi IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -20 ... +60 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) FRNC (LSZH)
  • Renk (kablo) Mavi
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Alev geciktirme
    IEC 60754-2 Halojen içermemezlik
    IEC 61034 Duman yoğunluğu
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 37,5 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140263505
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın