配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
134
型号: 33 48 014 7827 050
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC green 5,0m
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC green 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 5 m
注释
比较
型号: 33 48 014 7827 050
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC green 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
134
产品详情
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING ix Industrial® タイプ A
  • コネクタ 2 RJ45
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 5 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
  • 結線方式 IDC圧接端子
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲 -20 ... +60 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) FRNC (LSZH)
  • カラー(ケーブル)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 難燃性
    IEC 60754-2 ハロゲンフリー
    IEC 61034 煙濃度
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140263871
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较