设备端 / 面板馈通
129
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING ix Industrial
®
33 48 014 7824 030
型号: 33 48 014 7824 030
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC grey 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 48 014 7824 030
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC grey 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
129
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
HARTING ix Industrial
®
RJ45
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
HARTING ix Industrial
®
Type A
Konnektor 2
RJ45
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
3 m
Antal ledninger
8
Ledningsstruktur
4x 2x AWG 26/7
Termineringsmetode
IDC-isoleringsforskydningsterminering
Tekniske egenskaber
Transmissionsegenskaber
Kat. 6
A
Klasse E
A
op til 500 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Begrænsende temperatur
-20 ... +60 °C
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
FRNC (LSZH)
Farve (kabel)
Grå
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-3-124
IEC 60332-1 Flammehæmmende
IEC 60754-2 Halogenfrihed
IEC 61034 Røgtæthed
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
Letland
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140263659
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found