登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
饰品
1
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Adatcsatlakozók
Industrial Ethernet
09 45 181 2582 XL
型号: 09 45 181 2582 XL
ix Industrial 10A-1 plug A1-I24
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 底弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 2582 XL
ix Industrial 10A-1 plug A1-I24
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
连接器
Sorozat
HARTING ix Industrial®
Azonosítás
Data
Elem
电缆连接器
Specifikáció
底弯式
Verzió
Lezárási mód
绝缘置换连接绝缘位移终端
Árnyékolás
完全屏蔽360°屏蔽触点
Érintkezők száma
8
további érintkezők
+ 2x GND
Kódolás
A型
Csomag tartalma
大批包装
技术参数
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 24/7
Vezeték külső átmérője
1.1 ... 1.25 mm
Névleges áramerősség
1.5 A
额定电流
配合 4 个插针(1、2、6、7)使用时为每针 3 A
额定电压
50 V AC
60 V DC
Átviteli jellemzők
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Szigetelés ellenállása
>500 MΩ
Érintkező ellenállás
≤ 30 mΩ
Árnyékolás ellenállása
≤ 100 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C
存储温度
-30 ... +60 °C
Relatív páratartalom
95 % 非冷凝(操作)
95 % 非冷凝(储存/运输)
插入力
≤ 25 N
Kihúzási erő
≤ 25 N
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 5,000
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP20
Kábel átmérője
5.5 ... 7.2 mm
测试电压U
r.m.s.
0.5 kV
保持力
≥80 N 锁扣
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
黑色
灰色
材料(屏蔽)
不锈钢
Ni ≥ 1 µm 接线侧(屏蔽罩)
Ni ≥ 0.2 µm 接线侧(屏蔽壳)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端
金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料 (上壳/底座)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(上売/底座)
灰色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af 以太网 (PoE) 供电
IEEE 802.3at 以太网 (PoE+) 供电
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET
是
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
11.8 g
Származási ország
日本
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140223240
eCl@ss
27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found