配套产品
配套产品
Combinables
17
Hoods/Housings
2
型号: 09 45 283 2560 333
ix Industrial 10A-12 jack AV (1pcs.)
ix Industrial 10A-12 jack AV (1pcs.)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB连接器
弯式
焊接接线
额定电流: 1.5, 3
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: A型
液晶聚合物 (LCP)
灰色
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 283 2560 333
ix Industrial 10A-12 jack AV (1pcs.)
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
Hoods/Housings
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Identificatie Data
  • Element PCB-connector
  • Specificatie Haaks
Versie
  • Aansluitmethode Soldeeraansluiting
  • Afscherming Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Aantal contacten 8
  • overige contacten + 2x GND
  • Codering Type A
  • Pakketinhoud Monster
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom
    ‌ 1,5 A
    ‌ 3 A
  • Nominale stroom
    1,5 A per contact
    3 A per contact wanneer gebruikt met 4 contacten (1,2,6,7)
  • Nominale spanning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isolatieweerstand >500 MΩ
  • Contactweerstand ≤ 30 mΩ
  • Afschermingsbestendigheid ≤ 100 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • Opslagtemperatuur -30 ... +60 °C
  • Relatieve vochtigheid
    95 % Niet-condenserend (werking)
    95 % Niet-condenserend (opslag/transport)
  • Insteekkracht ≤ 25 N
  • Uittrekkracht ≤ 25 N
  • steekcycli ≥ 5.000
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
  • Testspanning UDC
    0,5 kV (contact-contact)
    2,25 kV (contact-afscherming)
  • Opnamekracht ≥80 N vergrendeling
  • Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL) 1 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesgevoeligheidsniveau (Process Sensitivity Level, PSL) R0 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Kleur (insteekstuk) Grijs
  • Materiaal (afscherming)
    Roestvrij staal
    Sn ≥ 1 µm over Ni ≥ 0,2 µm Contact zijde (afscherming)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Au ≥ 0,2 µm over Ni ≥ 2 µm Contact zijde
    Au ≥ 0,03 µm over Ni ≥ 2 µm aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 2,557 g
  • Land van herkomst Japan
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140328495
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415