Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
7
Tools
2
饰品
2
Part Number: 09 45 182 2561
ix Industrial 10A-PP-3 plug SL-I26
ix Industrial 10A-PP-3 plug SL-I26

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conectores
Conector do cabo Reto
Terminação com remoção de isolação IDC
Corrente Nominal: ‌1.5 A
Contatos: 8 + 2x GND
Liga de cobre
PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm sobre Ni ≥ 2,6 µm Lado de conexão, Sn ≥ 3 µm sobre Ni ≥ 1,8 µm Lado da terminação
PushPull
Material: Policarbonato (PC), Poliamida (PA)
Grau de proteção: IP20
Notes
Compare
Part Number: 09 45 182 2561
ix Industrial 10A-PP-3 plug SL-I26
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
7
Tools
2
饰品
2
Detalhes do produto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ HARTING ix Industrial®
  • 名称 Data
  • エレメント ケーブルコネクタ
  • 仕様 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 IDC圧接端子
  • シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
  • コンタクト数 8
  • 追加コンタクト + 2x GND
  • コーディング タイプ A
  • ロックタイプ PushPull
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.09 ... 0.14 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • ワイヤー外径 ≤1.2 mm
  • 定格電流 ‌ 1.5 A
  • 定格電流 4 x コンタクト(1、2、6、7)使用時1コンタクトあたり3A
  • 定格電圧
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 絶縁抵抗 >500 MΩ
  • 接触抵抗 ≤ 30 mΩ
  • シールド抵抗 ≤ 100 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 保管温度 -30 ... +60 °C
  • 相対湿度
    95 % 結露なきこと(使用中)
    95 % 結露なきこと(保管/輸送中)
  • 挿入力 ≤ 25 N
  • 引抜力 ≤ 25 N
  • 嵌合回数 ≥ 5,000
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
  • ケーブル径 6 ... 7.2 mm
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0.5 kV
  • 保持力 ≥80 N ロック
  • 耐振動性
    10-500Hz、0.35mm / 50m/s², 2h/軸
    5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
  • 耐衝撃性
    30 g / 11 ms、3衝撃 / 軸方向
    50 g / 30 ms、3衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (シールド)
    ステンレススチール
    Ni ≥ 1.6µm 嵌合側(シールド)
    スズ 0.9µm以上、下地ニッケル0.9µm以上 結線側(シールド)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    パラジウム・ニッケル 0.64µm以上 + 金0.05µm以上、下地ニッケル2.6µm以上 嵌合側
    スズ 3µm以上、下地ニッケル1.8µm以上 結線側
  • 材質 (フード/ハウジング)
    ポリカーボネート (PC)
    ポリアミド (PA)
  • カラー(フード/ハウジング)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP番号 a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET はい
商用データ
  • 梱包寸法 5
  • 正味重量 7.894 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140283541
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare