配套產品
配套產品
Combinables
7
Tools
2
零件號: 09 45 182 2566
ix Industrial 10A-PT-3 plug SL-I26
ix Industrial 10A-PT-3 plug SL-I26

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
連接器
電纜連接器 直式
絕緣置換連接絕緣位移終端
額定電流: ‌1.5 A
插針: 8 + 2x GND
銅合金
鈀鎳≥ 0.64 µm + 金≥ 0.05 µm/鎳≥ 2.6 µm 界面端, 錫≥ 3 µm/鎳≥ 1.8 µm 接線端
PushTrigger
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
防護等級: IP20
注解
比較
零件號: 09 45 182 2566
ix Industrial 10A-PT-3 plug SL-I26
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
7
Tools
2
產品詳情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Identificación Data
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Recto
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 8
  • contactos adicionales + 2x GND
  • Codificación Tipo A
  • Tipo de bloqueo PushTrigger
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,09 ... 0,14 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • Diámetro exterior de cable ≤1,2 mm
  • Corriente nominal ‌ 1,5 A
  • Corriente nominal 3 A por contacto cuando se utiliza con 4 contactos (1,2,6,7)
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >500 MΩ
  • Resistencia de contacto ≤ 30 mΩ
  • Resistencia de blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Temperatura de almacenamiento -30 ... +60 °C
  • Humedad relativa
    95 % Sin condensación (operación)
    95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Fuerza de inserción ≤ 25 N
  • Fuerza de extracción ≤ 25 N
  • Ciclos de conexión ≥ 5.000
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Diámetro de cable 6 ... 7,2 mm
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 0,5 kV
  • Fuerza de retención ≥80 N Bloqueo
  • Resistencia a las vibraciones
    10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2 h/eje
    5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes
    30 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
    50 g / 30 ms, 3 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Color (inserto) Negro
  • Material (blindaje)
    Acero inoxidable
    Ni ≥ 1.6 µm Lado de acoplamiento (blindaje)
    Sn ≥ 0.9 µm sobre Ni ≥ 0.9 µm Lado de terminación (blindaje)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm sobre Ni ≥ 2.6 µm Lado de acoplamiento
    Sn ≥ 3 µm sobre Ni ≥ 1.8 µm Lado de terminación
  • Material (carcasa/base)
    Policarbonato (PC)
    Poliamida (PA)
  • Color (carcasa/base) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Alimentación a través de Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Alimentación a través de Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 4,5 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 82055980
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Instructions
組裝說明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較