登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 45 181 3500 XL
型号: 09 45 181 3500 XL
ix Industrial 10C-1 plug SL-S
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 直式
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 3500 XL
ix Industrial 10C-1 plug SL-S
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
HARTING ix Industrial®
Identificatie
Data
Element
Kabelconnector
Specificatie
Recht
Versie
Aansluitmethode
Soldeeraansluiting
Afscherming
Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
Aantal contacten
8
overige contacten
+ 2x GND
Codering
Type C
Pakketinhoud
Bulkverpakking
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 28/7 ... AWG 22/7
Buitendiameter draad
≤1,55 mm
Nominale stroom
1,5 A
Nominale stroom
3 A per contact wanneer gebruikt met 4 contacten (1,2,6,7)
Nominale spanning
50 V AC
60 V DC
Transmissie-eigenschappen
Cat. 6
A
Klasse E
A
tot en met 500 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Isolatieweerstand
>500 MΩ
Contactweerstand
≤ 30 mΩ
Afschermingsbestendigheid
≤ 100 mΩ
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
Opslagtemperatuur
-30 ... +60 °C
Relatieve vochtigheid
95 % Niet-condenserend (werking)
95 % Niet-condenserend (opslag/transport)
Insteekkracht
≤ 25 N
Uittrekkracht
≤ 25 N
steekcycli
≥ 5.000
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP20
Kabeldiameter
5,5 ... 7,2 mm
Testspanning U
r.m.s.
0,5 kV
Opnamekracht
≥80 N vergrendeling
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Kleur (insteekstuk)
Zwart
Materiaal (afscherming)
Roestvrij staal
Ni ≥ 1 µm Aansluitzijde (afschermbehuizing)
Ni ≥ 0,2 µm Aansluitzijde (afschermschaal)
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Au ≥ 0,2 µm over Ni ≥ 2 µm Contact zijde
Au ≥ 0,03 µm over Ni ≥ 2 µm aansluitzijde
Materiaal (kap/behuizing)
Polycarbonaat (PC)
Kleur (kap/behuizing)
Grijs
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
Verpakkingsmaat
100
Nettogewicht
9,7 g
Land van herkomst
Japan
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140481633
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found