Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
8
上売/底座
2
Part Number: 09 45 283 3500 333
ix Industrial 10C-12 jack AV (1pcs.)
ix Industrial 10C-12 jack AV (1pcs.)

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector de PCB
Angular
Terminação de solda
Corrente Nominal: 1.5, 3
Contatos: 8 + 2x GND
Liga de cobre
Au ≥ 0,2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de conexão, Au ≥ 0,03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado da terminação
Codificação: Tipo C
Polímero de cristal líquido (LCP)
Cinza
Notes
Compare
Free Sample
Part Number: 09 45 283 3500 333
ix Industrial 10C-12 jack AV (1pcs.)
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
8
上売/底座
2
Detalhes do produto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 标识 Data
  • 原件 PCB连接器
  • 规格 弯式
版本
  • 接线方式 焊接接线
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 8
  • 更多插针 + 2x GND
  • 编码 C型
  • 包装内容 样品
技术参数
  • 额定电流
    ‌ 1.5 A
    ‌ 3 A
  • 额定电流
    每针 1.5 A
    配合 4 个插针(1、2、6、7)使用时为每针 3 A
  • 额定电压
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >500 MΩ
  • 接触电阻 ≤ 30 mΩ
  • 屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 存储温度 -30 ... +60 °C
  • 相对湿度
    95 % 非冷凝(操作)
    95 % 非冷凝(储存/运输)
  • 插入力 ≤ 25 N
  • 拔出力 ≤ 25 N
  • 插拔次数 ≥ 5,000
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 测试电压UDC
    0.5 kV (接头-接头)
    2.25 kV (插针屏蔽)
  • 保持力 ≥80 N 锁扣
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(插芯) 灰色
  • 材料(屏蔽)
    不锈钢
    锡 ≥ 1 µm/镍 ≥ 0.2 µm 插拔面(屏蔽)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端
    金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1.54 g
  • 原产国 日本
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140339682
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare