Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
7
Tools
3
饰品
2
Număr articol: 09 45 182 2563
ix Industrial 8A-PP-3 plug SL-I22
ix Industrial 8A-PP-3 plug SL-I22

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conectori
Conector cablu Drept
Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
Curent nominal: ‌1.5 A
Contacte: 8
Aliaj de cupru
PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm peste Ni ≥ 2,6 µm Partea de cuplare, Sn ≥ 3 µm peste Ni ≥ 1,8 µm Partea terminaţiilor
PushPull
Material: Policarbonat (PC), Poliamidă (PA)
Gradul de protecţie: IP20
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 182 2563
ix Industrial 8A-PP-3 plug SL-I22
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
7
Tools
3
饰品
2
Detalii produs
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 标识 Data
  • 原件 电缆连接器
  • 规格 直式
版本
  • 接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 8
  • 编码 A型
  • 锁定类型 PushPull
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.23 ... 0.36 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • 线芯外径 ≤1.6 mm
  • 额定电流 ‌ 1.5 A
  • 额定电流 配合 4 个插针(1、2、6、7)使用时为每针 3 A
  • 额定电压
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >500 MΩ
  • 接触电阻 ≤ 30 mΩ
  • 屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 存储温度 -30 ... +60 °C
  • 相对湿度
    95 % 非冷凝(操作)
    95 % 非冷凝(储存/运输)
  • 插入力 ≤ 25 N
  • 拔出力 ≤ 25 N
  • 插拔次数 ≥ 5,000
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 电缆直径 6 ... 7.2 mm
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
  • 保持力 ≥80 N 锁扣
  • 抗震
    10-500 Hz,0.35 mm / 50 m/s²,2h/轴
    5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • 抗冲击
    30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
    50 g / 30 ms,每个轴3 次冲击 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(屏蔽)
    不锈钢
    Ni ≥ 1.6 µm 插拔面(屏蔽)
    锡 ≥ 0.9 µm/镍 ≥ 0.9 µm 连接侧(屏蔽)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端
    锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
  • 材料 (上壳/底座)
    聚碳酸酯 (PC)
    聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af 以太网 (PoE) 供电
    IEEE 802.3at 以太网 (PoE+) 供电
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 5
  • 净重 7.862 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140283558
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați