Serie
HARTING ix Industrial
®
09 45 800 0183
型号: 09 45 800 0183
ix Industrial FLUKE Testadapter-Set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
测试适配器套件
FLUKE Networks DSX-CHA-5-IX 型
注释
比较
型号: 09 45 800 0183
ix Industrial FLUKE Testadapter-Set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Tillbehör
Serie
HARTING ix Industrial
®
Tillbehörstyp
Testadaptersats
Tillbehörsbeskrivning
Typ FLUKE Networks DSX-CHA-5-IX
Funktioner
Kompatibel med FLUKE Networks DSX kabelanalysator
Version
Kodning
Typ A
Detaljer
Kat 6
A
provning av ix Industrial
®
kopplingskablar End-to-End, kopplingskabelprovningar och kanalprovningar
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
+10 ... +40 °C
Matningscykler
≥ 5.000
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP20
Materialprestanda
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
340 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
90303900
GTIN
5713140235564
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
下载
规格资料下载
文档
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Länkar
Dokumentation
浏览
Knowledge
Videos