配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 33 48 313 1804 050
ix Type A OM Cat.6A PUR 5.0m
ix Type A OM Cat.6A PUR 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 48 313 1804 050
ix Type A OM Cat.6A PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier HARTING ix Industrial®
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type A
    Overstøbt
    IDC-terminering
  • Konnektor 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type A
    Overstøbt
    IDC-terminering
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 5 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 26/7
  • Antal kontakter 8
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +80 °C uberørt
    -30 ... +70 °C flyttet
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Gul
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60332-1-2 Flammehæmmende
    IEC 60754-1 Halogenfrihed
    IEC 60811-404 Oliebestandighed
    IEC 61076-3-124
    UN/ECE-R 118 brandsikring af rullende materiel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 252,08 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140332157
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600