配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 33 48 313 1804 075
ix Type A OM Cat.6A PUR 7.5m
ix Type A OM Cat.6A PUR 7.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 48 313 1804 075
ix Type A OM Cat.6A PUR 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría 系统布线
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Elemento 电缆组装
  • Especificaciones 两端预接
  • Conector 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    A型
    一体成型
    IDC接线方式
  • Conector 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    A型
    一体成型
    IDC接线方式
  • Tipo de cable 铜质电缆 (圆型)
Versión
  • Longitud de cable 7.5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
  • Número de contactos 8
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C 未移动
    -30 ... +70 °C 已移动
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Color (cable)
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65 不包含
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    IEC 60754-1 无卤
    IEC 60811-404 耐油
    IEC 61076-3-124
    UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140332164
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600