配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 33 48 313 1412 003
ix Type A OM Profinet C PUR 0.3m
ix Type A OM Profinet C PUR 0.3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
4x AWG 22/7
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 0.3 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 33 48 313 1412 003
ix Type A OM Profinet C PUR 0.3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category 系统布线
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Connector 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    A型
    一体成型
    IDC接线方式
  • Connector 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    A型
    一体成型
    IDC接线方式
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Cable length 0.3 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Number of contacts 10
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C 未移动
    -20 ... +60 °C 已移动
Material properties
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Colour (cable) 绿色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
  • PROFINET
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 31 g
  • Country of origin 拉脱维亚
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140330399
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较