中文
中文
繁體中文
登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Systemkabelføring
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
中文
中文
繁體中文
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serier
HARTING ix Industrial
®
33 48 314 7409 020
型号: 33 48 314 7409 020
ix Type A OM - RJ45 Profinet B PVC 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
4x AWG 22/7
PVC
电缆长度: 2 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 33 48 314 7409 020
ix Type A OM - RJ45 Profinet B PVC 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
Connector 1
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
HARTING ix Industrial
®
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Type A
Overstøbt
IDC-terminering
Konnektor 2
HARTING DualBoot RJ45
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
2 m
Antal ledninger
4
Ledningsstruktur
4x AWG 22/7
Antal kontakter
10
Tekniske egenskaber
Transmissionsegenskaber
Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Begrænsende temperatur
-30 ... +70 °C uberørt
-20 ... +60 °C flyttet
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PVC
Farve (kabel)
绿色
RoHS
符合
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
不包含
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60332-1-2 阻燃性
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
PROFINET
是
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
Letland
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140332331
eCl@ss
27.061.801,00
UNSPSC 24.0
26121609