配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 33 48 314 7412 030
ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 3.0m
ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 3.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
4x AWG 22/7
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 3 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 33 48 314 7412 030
ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系統佈線
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 原件 電纜組裝
  • 规格 兩端預接
  • 连接器1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    A型
    一體成型
    IDC接線方式
  • 连接器2 HARTING DualBoot RJ45
  • 电缆类别 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 电缆长度 3 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • 针数 10
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +70 °C 未移動
    -20 ... +60 °C 已移動
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 綠色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    UN/ECE-R 118 軌道車輛防火
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 200 g
  • 原产国 拉脫維亞
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140332539
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较