配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
型号: 33 48 111 1A20 020
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 2.0m
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 2.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 48 111 1A20 020
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
产品详情
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING ix Industrial® Type B
  • Connector 2 HARTING ix Industrial® Type B
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 10
  • Core structure 5x 2x AWG 26
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Coding Type B
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1.5 A
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Limiting temperature -30 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-124
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 137 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140259997
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较