配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 33 48 323 2A21 020
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 2.0m
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 2.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
注释
比较
型号: 33 48 323 2A21 020
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tipo B
    Premoldeado
    Terminación IDC
  • Conector 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tipo B
    Premoldeado
    Terminación IDC
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número de núcleos 10
  • Estructura de núcleo 5x 2x AWG 26
  • Número de contactos 10
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 1,5 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -5 ... +80 °C movido
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50363-10-2
    IEC 61076-3-124
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140333246
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604