配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 33 48 323 2A32 030
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 3.0m
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 3.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 48 323 2A32 030
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    B型
    一体成型
    IDC接线方式
  • 连接器2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    B型
    一体成型
    IDC接线方式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 3 m
  • 芯数 10
  • 芯结构 5x 2x AWG 26
  • 针数 10
技术参数
  • 额定电流 ‌ 1.5 A
  • 额定电压
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 极限温度
    -40 ... +80 °C 未移动
    -5 ... +70 °C 已移动
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    IEC 61076-3-124
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140333437
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • UNSPSC 24.0 26121604