37
Tools
3
饰品
1
系统电缆
568
终端模块
4
没有可用数据
eShop
...
系列
M12
20 82 005 2001
型号: 20 82 005 2001
preLink M12-D cable jack 4-pole Cat.5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器, 面板安装
面板内部安装
母头
D编码
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
插针: 4
导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
压铸锌
螺钉锁扣, PushPull
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
新
自定义降额工具
Dit item vereist extra een klemmenblok. Selecteer deze a.u.b. onder "Overeenkomstige producten".
型号: 20 82 005 2001
preLink M12-D cable jack 4-pole Cat.5
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
37
Tools
3
饰品
1
系统电缆
568
终端模块
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
preLink®
Ronde connectoren M12
Identificatie
PushPull
Element
Kabelconnector
Paneeldoorvoer
Specificatie
voor achtermontage
Versie
Aansluitmethode
preLink
®
IDC-klemaansluiting
Geslacht
Vrouwelijk
Afscherming
Afgeschermd
Aantal contacten
4
Codering
D-codering
Vergrendelingstype
Schroefvergrendeling
PushPull
Details
Klemmenblok afzonderlijk bestellen
Details
Alleen voor snelle ethernet-toepassingen
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,1 ... 0,12 mm²
0,22 ... 0,32 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 27 ... AWG 26
AWG 24 ... AWG 22
Transmissie-eigenschappen
Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
steekcycli
≥ 500
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
IP67
Kabeldiameter
5 ... 9,5 mm
Trillingsbestendig
5,72 m/s² vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
Schokbestendig
5 g / 30 ms, 5 schokken / as en richting vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Zink-spuitgietwerk
Oppervlak (kap/behuizing)
Vernikkeld
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-2-101
EN 45545-2
Goedkeuringen
DNV GL
PROFINET
Ja
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
65,32 g
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140224155
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
preLink Selection Guide
下载
HARTING Circular Connectors
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling
下载
Links
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos