登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
47
Tools
4
Accessories
1
Termination block
4
没有可用数据
eShop
...
Serie
M12
20 82 005 0001
型号: 20 82 005 0001
preLink M12 plug D-coded 4-pole Cat.5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
D编码
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
插针: 4
导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
螺钉安装底座
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
Este elemento requiere un bloque de terminación adicional. Selecciónelos en "Productos relacionados".
型号: 20 82 005 0001
preLink M12 plug D-coded 4-pole Cat.5
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
47
Tools
4
Accessories
1
Termination block
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
preLink®
Conectores circulares M12
Elemento
Conector de cable
Especificaciones
Recto
Tipo de capota/base
Base para atornillar
Versión
Método de terminación
Terminación por desplazamiento del aislante preLink
®
IDC
Tipo
Macho
Blindaje
apantallado
Número de contactos
4
Codificación
codificación D
Tipo de bloqueo
Bloqueo a tornillo
Detalles
Pida los bloques de terminación por separado
Detalles
Solo para aplicaciones Fast Ethernet
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,1 ... 0,12 mm²
0,22 ... 0,32 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 27 ... AWG 26
AWG 24 ... AWG 22
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP67
Diámetro de cable
5 ... 9,5 mm
Resistencia a las vibraciones
5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Resistencia a los golpes
5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
Material (capota/base)
Cinc fundido a presión
Superficie (capota/base)
Niquelado
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
Certificaciones
DNV GL
PROFINET
Sí
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
52 g
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140135581
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
preLink Selection Guide
下载
HARTING Circular Connectors
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling
下载
Enlaces
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos