登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
26
Tools
2
アクセサリ
1
フード/ハウジング
9
Frames
2
接続モジュール
4
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
パネルフィードスルー
...
データパネルフィードスルー
Industrial Ethernet
20 82 000 0002
型号: 20 82 000 0002
preLink RJ45 HIFF module empty
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
母模
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
尺寸: HIFF版
导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
注释
比较
新
自定义降额工具
このアイテムには追加の端子台が必要です。これらは「適合製品」でお選びください。
型号: 20 82 000 0002
preLink RJ45 HIFF module empty
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
26
Tools
2
アクセサリ
1
フード/ハウジング
9
Frames
2
接続モジュール
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
preLink®
RJ45
エレメント
メスモジュール
仕様
端子台なし
バージョン
結線方式
preLink
®
IDC圧接端子
サイズ
HIFFバージョン
技術的特性
導体断面積(mm²)
0.1 ... 0.12 mm²
0.22 ... 0.32 mm²
導体断面積 (AWG)
AWG 27 ... AWG 26
AWG 24 ... AWG 22
伝送特性
Cat. 6
A
クラスE
A
、最大500 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
使用温度範囲
-40 ... +85 °C
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP20
耐振動性
5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
耐衝撃性
5g / 30ms、5衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
材質
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
仕様および認証
仕様
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
認証
DNV GL
PROFINET
はい
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
24.2 g
原産国
ラトビア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140135475
eCl@ss
27,440,205.00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
preLink Selection Guide
下载
Han® F+B
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling
下载
リンク
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos