登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
26
Tools
2
Accessories
1
Carcase/prize
9
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Treceri prin panou
...
Treceri prin panou date
Industrial Ethernet
20 82 001 0002
型号: 20 82 001 0002
preLink RJ45 Jack HIFF Set AWG 26/27
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
母模
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
尺寸: HIFF版
导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm²
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 20 82 001 0002
preLink RJ45 Jack HIFF Set AWG 26/27
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
26
Tools
2
Accessories
1
Carcase/prize
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Conectori
Seria
preLink
®
Element
Modul mamă
Specificație
Cu bloc terminaţie
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţie cu tehnologie IDC preLink
®
IDC
Mărime
Versiune HIFF
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0,1 ... 0,12 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 27 ... AWG 26
Caracteristici de transmisie
Cat. 6
A
Clasa E
A
până la 500 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitare
-40 ... +85 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP20
Rezistenţă la vibraţii
5,72 m/s² conform IEC 61373 Categoria 1 Clasa B
Rezistenţă la şoc
5 g / 30 ms, 5 şocuri / axă şi direcţie conform IEC 61373 Categoria 1 Clasa B
Proprietăţi material
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
Omologări
DNV GL
PROFINET
Da
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
28,667 g
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140135550
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Link-uri
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos