Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
55
Werkzeuge
1
Zubehör
10
Abschlussblock
4
Artikelnummer: 20 82 101 0021
preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-90°
preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-90°

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Steckverbinder RJ45, 90° gewinkelt
preLink® Schneidklemmanschluss
Stift
Kontakte: 8
Schutzart: IP20
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Dieser Artikel benötigt zusätzlich einen Abschlussblock zur Funktionsfähigkeit. Bitte wählen Sie diese unter „Passende Produkte“ aus.
Artikelnummer: 20 82 101 0021
preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-90°
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
55
Werkzeuge
1
Zubehör
10
Abschlussblock
4
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe
    preLink®
    RJ45
  • Komponente Steckverbinder
  • Beschreibung 90° gewinkelt
  • Merkmale Geeignet für alle PoE-Versionen
Ausführung
  • Anschlussart preLink® Schneidklemmanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl 8
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt
    0,1 ... 0,12 mm²
    0,22 ... 0,32 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG]
    AWG 27 ... AWG 26
    AWG 24 ... AWG 22
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • relative Luftfeuchte 95 % nicht kondensierend (Betrieb)
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
  • Kabeldurchmesser 5 ... 9 mm
  • Vibrationsbeständigkeit
    10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/Achse
    5,72 m/s² nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
  • Schockbeständigkeit 50 g / 30 ms, 3 Stöße / Achse und Richtung nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Zink-Druckguss, vernickelt
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Zulassungen DNV GL
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 26,46 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140224216
  • eCl@ss 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Verkabelung
Links
Whitepaper
Wissen
Videos
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen