配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
167
型号: 09 47 444 4013
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 0,8m
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 0,8m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素
电缆长度: 0.8 m
注释
比较
型号: 09 47 444 4013
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 0,8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie RJ45
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    saCon RJ45 LED
    Recht
  • Connector 2
    saCon RJ45 LED
    Recht
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel
    Bedrading 1:1
    Halogeenvrij
Versie
  • Kabellengte 0,8 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2x AWG 26/7
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 8
  • Vergrendelingstype Klikgrendels
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6 Klasse E tot en met 250 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur
    -20 ... +60 °C niet-verplaatst
    ‌0 ... +50 °C verplaatst
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20 aangesloten toestand
  • Kabeldiameter 6,2 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) FRNC (LSZH)
  • Kleur (kabel) Grijs
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-7 Aansluitvlak voor aansluiting
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 50,5 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.308,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较