设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 47 444 4009
型号: 09 47 444 4009
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 8m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 09 47 444 4009
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, grey
连接器1
saCon RJ45 LED grey
连接器2
saCon RJ45 LED grey
Identification
Catégorie
系统布线
Série
RJ45
Elément
电缆组装
Spécification
两端预接
Connecteur 1
saCon RJ45 LED
直式
Connecteur 2
saCon RJ45 LED
直式
Type de câble
铜质电缆 (圆型)
Description du câble
1:1布线
无卤素
Version
Longueur de câble
8 m
Nombre de fils
8
Structure du conducteur
4x 2x AWG 26/7
Blindage
屏蔽
Nombre de contacts
8
Type de verrouillage
压入式连接
Données techniques
Caractéristiques de transmission
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limite de température
-20 ... +60 °C 未移动
0 ... +50 °C 已移动
Indice de protection selon IEC 60529
IP20 插配状态
Diamètre de câble
6.2 mm
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
FRNC (LSZH)
Couleur (câble)
灰色
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60603-7 插拔面
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
1 g
Pays d'origine
拉脱维亚
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140389588
eCl@ss
27060308 铜跳线(数据线)