配套产品
配套产品
Combinables
4
饰品
9
型号: 09 65 362 7816
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 25P PL3 GC4-40
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 25P PL3 GC4-40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
Low-profile
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 65 362 7816
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 25P PL3 GC4-40
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
9
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Standard
  • 原件 Connector
  • 规格 Low-profile
  • 插针端子介绍
    Stamped
    Angled
版本
  • 接线方式 Wave soldering termination
  • 公母类型 Male
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 连接方式 Motherboard to daughtercard
  • 针数 25
  • 更多插针 With grounding pin
  • 连接长度 2.9 mm
  • PCB 固定 With board locks
  • 锁定类型 Fixing flange with thread 4-40 UNC
技术参数
  • 排间距 2.54 mm
  • 针间距(接线端) 2.76 mm
  • 额定电流 ‌ 6.5 A
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0.6 Nm Female screw lock
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 83 N
  • 拔出力
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • 性能等级 3
  • 插拔次数 ≥ 50
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • 安装高度 ‌ 3.6 mm
  • Hot plugging No
材料特性
  • 材料(插芯)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • 颜色(插芯) Black
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Noble metal over Ni
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 11.84 g
  • 原产国 Czechia
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140078758
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较